Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9661.120
- Product omschrijving
- Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
- Materiaal
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Afmetingen
- Lengte: 1.192 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
- Doorsnede
- Vlak railkoperbreedte: 10 mm
Vlak railkoperdikte: 80 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 17,104 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 8,45
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494787
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu met geintegreerde boringen, 80x10 mm, voor kastbreedte 1200 mm, L=1192 mm