PE/PEN-combihoek E-Cu voor PE/PEN-combinaties

Bestelnr.: SV 9661200

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.

Bestelnr.:
SV 9661200
Product omschrijving
De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.
Voordelen
Door de voorgeconfectioneerde combihoeken, bevestigingsbeugels en individueel op de behuizingsbreedte afgestemd railkoper, is een zeer tijd- en kostenbesparende montage mogelijk
Toepassingsgebieden
Overige
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Approved short-circuit current capability
Icw|60|kA, 1 sec.
Geschikt voor railkoper
Railkoper E-Cu met geïntegreerde boringen
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 40, 80
Hoogte: 10, 10 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,688 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,61
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177494688
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
PE/PEN combihoek E-Cu 57 voor railkoper 40x10/80x10 mm toepassing overige
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions