Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9661240
- Product omschrijving
- De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.
- Voordelen
- Door de voorgeconfectioneerde combihoeken, bevestigingsbeugels en individueel op de behuizingsbreedte afgestemd railkoper, is een zeer tijd- en kostenbesparende montage mogelijk
- Toepassingsgebieden
- Form 2-4
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sec.
- Geschikt voor railkoper
- Railkoper E-Cu met geïntegreerde boringen
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 40, 80
Hoogte: 10, 10 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,356 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,45
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- PE/PEN combihoek E-Cu 57 voor railkoper 40x10/80x10 mm toepassing Form 2-4
- Documentatie
- Safety instructions