Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9661350
- Product omschrijving
- Voor de verbinding van rechthoekig railkoper van kast tot kast in combinatie met PE/PEN-combihoeken.
- Materiaal
- E-Cu
- Geschikt voor railkoper
- Railkoper E-Cu met geïntegreerde boringen
- Afmetingen
- Lengte: 95 mm
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 30
Hoogte: 10 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Brutogewicht
- 0,97 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,255
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177546691
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- Bevestigingsbeugel E-Cu voor railkoper 30x10 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions