Bevestigingsbeugel E-Cu

Bestelnr.: SV 9661355

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.

Bestelnr.:
SV 9661355
Product omschrijving
Voor de verbinding van rechthoekig railkoper van kast tot kast in combinatie met PE/PEN-combihoeken.
Materiaal
E-Cu
Geschikt voor railkoper
Railkoper E-Cu met geïntegreerde boringen
Afmetingen
Lengte: 95 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 30
Hoogte: 5 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,512 kg
Brutogewicht
0,518 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,128
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177546707
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
Bevestigingsbeugel E-Cu voor railkoper 30x5 mm plaatstaal, verzinkt
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions