Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.
- Bestelnr.:
- SV 9665760
- Uitvoering
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
- Materiaal
- kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichting
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Diepte: 160 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,281 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SV Kabelinvoerflenzen, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, 250x160 mm, kunststof, RAL 7035