Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.
- Bestelnr.:
- SV 9665770
- Uitvoering
- met afdichtingsmembranen 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
- Materiaal
- kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichting
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Diepte: 160 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,341 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SV Kabelinvoerflenzen, 32xØ7-16 mm, 4x10°-20 mm, 3xØ14-26 mm, met afdichtingsmembranen, 250x160 mm, kunststof, RAL 7035