Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.
- Bestelnr.:
- SV 9665785
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichting
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Diepte: 160 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,388 kg
- Brutogewicht
- 2,645 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SV Kabelinvoerflenzen, gesloten, 250x160 mm, kunststof, RAL 7035