Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor TS

Bestelnr.: SV 9665903

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.

Bestelnr.:
SV 9665903
Toepassingsgebieden
Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,43 kg
Brutogewicht
3,63 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177525832
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat, voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7035, 4 flenzen nodig