Aanrakingsbeveiligingsmoduul

Bestelnr.: SV 9666000

Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden, afdekkap verzegelbaar.

Bestelnr.:
SV 9666000
Product omschrijving
Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 150 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 1
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,28 kg
Brutogewicht
0,286 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177675926
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
ISV Aanrakingsbeveiligngsmodule, lege moduul, 250x150 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding