Aanrakingsbeveiligingsmoduul

Bestelnr.: SV 9666040

Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden, afdekkap verzegelbaar.

Bestelnr.:
SV 9666040
Product omschrijving
Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 150 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 1
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,63 kg
Brutogewicht
0,64 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177675957
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
ISV Aanrakingsbeveiligngsmodule, lege moduul, 500x150 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding