- Bestelnr.:
 
- SV 9666050
 
- Product omschrijving
 
- Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden. Afdekkap verzegelbaar. 
 
- Materiaal
 
- Afdekkap: polystyreen 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm  
- Grootte
 
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1,01 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,02 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177675964 
 
- ETIM 9
 
- EC000775 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142414 
 
- Product omschrijving
 
- 
ISV Aanrakingsbeveiligngsmodule, lege moduul, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035