Montageplaatmoduul

Artikelnummer: SV 9666100

Met montageplaat, afdekkap verzegelbaar.

Artikelnummer:
SV 9666100
Product omschrijving
Mogelijke inbouwdiepte 105 - 140 mm. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 450 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Afmetingen montageplaat (B x H)
188 mm x 416 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,17 kg
Brutogewicht
2,185 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV Montageplaatmodule, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Further instructions