Montagerailmoduul

Artikelnummer: SV 9666170

Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35/15 mm. Afdekkap verzegelbaar.

Artikelnummer:
SV 9666170
Product omschrijving
Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35 x 15 mm. Verschuifbaar in het 25 mm-raster. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 300 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Aantal montagerails 35/15
2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,13 kg
Brutogewicht
1,149 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177676138
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Product omschrijving
ISV Montagerailmodule, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Further instructions