- Bestelnr.:
- SV 9666240
- Product omschrijving
- Voor de opname van inbouwapparaten. Met montagerails 35 x 15 mm. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Afdekkap: polystyreen
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 150 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 1
Max. delingseenheden à 18 mm: 12
- Aantal montagerails
- 1
- Aantal uitsparingen
- 1
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,417 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676220
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Product omschrijving
-
ISV Inbouwapparaatmodule, 250x150 mm BxH, polystyrol, RAL 7035