Aansluitklemmenblok

Artikelnummer: SV 9666340

Voor aansluiting van Cu- en Alu-aders, evenals gelamelleerd railkoper.

Artikelnummer:
SV 9666340
Product omschrijving
Voor aansluiting van Cu- en aluminium aders. Voor gelamelleerd railkoper of massieve en samengeslagen aders met aangeperste adereindhuls.
Materiaal
Duroplastisch kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Om het aansluitklemmenblok af te dekken is het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.020 benodigd
Nominale stroom max.
250 A
Aantal polen
5-polig
Aansluiting van ronde aders
16 - 150 mm²
2 x 16 - 70 mm²
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
17 x 21 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,013 kg
Brutogewicht
3,213 kg
Douanetariefnummer
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Aansluitklemmenblokmodule, 5-polig, 250A, 1x16-150 mm² of 2x16-70 mm² of flexibar 17x21 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Further instructions
Safety instructions