Aansluitklemmenblok

Bestelnr.: SV 9666350

Voor aansluiting van Cu- en Alu-aders, evenals gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 9666350
Product omschrijving
Voor aansluiting van Cu- en aluminium aders. Voor gelamelleerd railkoper of massieve en samengeslagen aders met aangeperste adereindhuls.
Materiaal
Duroplastisch kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Om het aansluitklemmenblok af te dekken is het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.020 benodigd
Nominale stroom max.
400 A
Aantal polen
5-polig
Aansluiting van ronde aders
50 - 240 mm²
2 x 25 - 120 mm²
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
25 x 21 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,807 kg
Brutogewicht
5,08 kg
Douanetariefnummer
39211900
EAN
4028177676336
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Aansluitklemmenblokmodule, 5-polig, 400A, 1x50-240 mm² of 2x25-120 mm² of flexibar 25x21 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie