NH-zekeringlastscheidermoduul

Artikelnummer: SV 9666380

Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.

Artikelnummer:
SV 9666380
Product omschrijving
Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Traverse: Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiders (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 300 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Voor bouwgrootte
2 x Gr. 00
Geschikt voor bestelnr.
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,74 kg
Brutogewicht
0,852 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177676343
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 2xDIN00, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Further instructions