Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.
- Bestelnr.:
- SV 9666390
- Product omschrijving
- Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Traverse: Plaatstaal - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiders (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2 - Voor bouwgrootte
- 4 x Gr. 00
- Geschikt voor bestelnr.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,59 kg
- Brutogewicht
- 1,6 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676350
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Product omschrijving
- ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 4xDIN00, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding