NH-zekeringlastscheidermoduul

Bestelnr.: SV 9666400

Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.

Bestelnr.:
SV 9666400
Product omschrijving
Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Traverse: Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiders (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 450 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Geschikt voor bestelnr.
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
Voor bouwgrootte
1 x Gr. 1
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,98 kg
Brutogewicht
1,145 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 1xDIN1, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding