- Bestelnr.:
- SV 9666410
- Product omschrijving
- Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Traverse: Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiders (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 450 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
- Geschikt voor bestelnr.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Voor bouwgrootte
- 1 x Gr. 2
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,95 kg
- Brutogewicht
- 1,082 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Product omschrijving
-
ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 1xDIN2, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035