Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3 voor montageplaatopbouw.
- Bestelnr.:
- SV 9666420
- Product omschrijving
- Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Bij toepassing van de scheidingstraverse is tevens een aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 benodigd
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 450 mm - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3 - Geschikt voor bestelnr.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Brutogewicht
- 1,66 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 1xDIN3 of 2xDIN2, 500x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
- Documentatie
- Further instructions