Vermogensschakelaarmoduul

Bestelnr.: SV 9666430

Voor de opname van standaard vermogensschakelaars tot 250 A resp. 630 A.

Bestelnr.:
SV 9666430
Product omschrijving
Geschikt voor de opname van standaard vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 300 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,297 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV Vermogensschakelaarmodule, 250A, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding