Vermogensschakelaarmoduul

Bestelnr.: SV 9666440

Voor de opname van standaard vermogensschakelaars tot 250 A resp. 630 A.

Bestelnr.:
SV 9666440
Product omschrijving
Geschikt voor de opname van standaard vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 450 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,53 kg
Brutogewicht
2,54 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177676398
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
SV vermogensschakelaarmoduul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding