Railkopermoduul voor zekeringscomponenten

Bestelnr.: SV 9666530

Voor de opbouw van zekeringhouders en NH-zekeringlastscheiders.

Bestelnr.:
SV 9666530
Product omschrijving
Voor de opbouw van zekeringhouders E18, E27, E33 en D-Switch alsmede NH-zekeringlastscheiders DIN 000 en DIN 00 (3-polig, 60 mm railhartafstand).
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Geschikt voor bestelnr.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Geschikt voor railkoper
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
1,04 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177676411
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Product omschrijving
ISV Railkopermodule tbv koperrail (60 mm), 3-polig, voor zekeringcomponenten, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie