NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Bestelnr.: SV 9666550

Voor NH-zekeringslastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

Bestelnr.:
SV 9666550
Product omschrijving
Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 750 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 5
Voor bouwgrootte
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
Geschikt voor bestelnr.
9677.XXX
Geschikt voor railkoper
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Hartafstand systeemstroomrails
185 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,84 kg
Brutogewicht
3,89 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV Railkopermodule tbv koperrail (185 mm), 3-polig, maximaal 8xDIN00 of 4xDIN1/2/3, 500x750 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie