NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Bestelnr.: SV 9666570

Voor NH-zekeringslastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

Bestelnr.:
SV 9666570
Product omschrijving
Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 450 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Voor bouwgrootte
3 x Gr. 00
Geschikt voor bestelnr.
9346.020
9346.030
Geschikt voor railkoper
40 x 10 mm
Hartafstand systeemstroomrails
100 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,7 kg
Brutogewicht
1,83 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177676459
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 3xDIN00, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions