Voor NH-zekeringslastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
- Artikelnummer:
- SV 9666583
- Product omschrijving
- Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
- Afmetingen
- Breedte: 750 mm
Hoogte: 450 mm - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3 - Voor bouwgrootte
- 10 x Gr. 00
- Geschikt voor bestelnr.
- 9346.020
- 9346.030
- Geschikt voor railkoper
- 40 x 10 mm
- Hartafstand systeemstroomrails
- 100 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,33 kg
- Brutogewicht
- 3,34 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676473
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Product omschrijving
- ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 10xDIN00, 750x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
- Documentatie
- Further instructions
- Safety instructions