Ter bevestiging van railkoper voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.
- Artikelnummer:
- SV 9666600
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van railkoper 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm en 30 x 5/10 mm voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Steun: glasvezelversterkt kunststof
Montagerail: plaatstaal, verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2 - Geschikt voor railkoper
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,057 kg
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Product omschrijving
- ISV Railkopermodule N/PE tbv railkoper 12x5 tot 30x10 mm, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
- Documentatie
- Further instructions
- Safety instructions