Metermoduul

Bestelnr.: SV 9666640

Open module voor interne metingen.

Bestelnr.:
SV 9666640
Uitvoering
Bevestigingsrails voor de opname van één meter
Product omschrijving
Open moduul voor interne metingen. Binnenwerkse meterinbouwdiepte 170 mm.
Materiaal
Meterpaneel: polystyreen
Montagerails: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Boven en onder de metermoduul is steeds 1 aanrakingsbeveiligingsmoduul/inbouwapparatenmoduul of montagerailmoduul met 1 BE en minstens 1 HE nodig.
Opmerking
Het metermoduul komt niet overeen met de meternorm DIN 43 870/VDE 0603 en voldoet niet aan de eisen van beveiligingsisolatie. Toepassing in niet-gemeten omgevingen uitsluitend in overleg met de lokale energieleveranciers.
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 450 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,48 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Metermodule tbv kWh-meter, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie