- Bestelnr.:
- SV 9666650
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van niet-gebruikte apparaatuitsparingen in inbouwapparaatmodulen, max. 12 delingseenheden (12 x 18 mm), elke 9 mm deelbaar.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 7035
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,124 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Product omschrijving
- ISV Afdekstrook voor inbouwapparatenmodulen, maximaal 12 modulen (12x18 mm), ABS, RAL 7035