Voor de kabelinstallatie.
- Bestelnr.:
- SV 9666670
- Product omschrijving
- Voor montage zonder gereedschap aan de montagerails 35 x 15 mm voor kabelinvoer aan de achterzijde van de montagerailmodulen.
- Materiaal
- Polyamide
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,086 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676572
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- ISV Bedradingsogen tbv kabelgeleiding, polyamide (PA 6.6)
- Documentatie
- Handleiding