Montageprofielen ISV voor VX

Bestelnr.: SV 9666707

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de VX-/TS-/SE-kast.

Bestelnr.:
SV 9666707
Product omschrijving
Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen
Hoogte: 1.050 mm
Grootte
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 7
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,45 kg
Brutogewicht
2,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177691537
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Montageprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 7HE, H=1050 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie