- Artikelnummer:
- SV 9666.711
- Product omschrijving
- Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Hoogte: 1.650 mm
- Grootte
- Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 11
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,654 kg
- Brutogewicht
- 4,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177691544
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
ISV Montageprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 11HE, H=1650 mm, plaatstaal, verzinkt