- Bestelnr.:
- SV 9666.712
- Product omschrijving
- Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Hoogte: 1.800 mm
- Grootte
- Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 12
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,106 kg
- Brutogewicht
- 4,305 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
ISV Montageprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 12HE, H=1800 mm, plaatstaal, verzinkt