Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast VX/TS.
- Bestelnr.:
- SV 9666722
- Product omschrijving
- Voor de horizontale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,661 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676718
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV Dwarsprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 2BE, B=500 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding