Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast VX/TS.
- Artikelnummer:
- SV 9666723
- Product omschrijving
- Voor de horizontale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 750 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,81 kg
- Brutogewicht
- 1,01 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676725
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV Dwarsprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 3BE, B=750 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Further instructions