- Bestelnr.:
- SV 9666740
- Product omschrijving
- Voor de verbinding van 2 montageprofielen. Verhoogt de stabiliteit van de frameconstructie.
- Materiaal
- T-profiel: Aluminium
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor bestelnr.
- 9666.702
- 9666.703
- 9666.704
- 9666.705
- 9666.706
- 9666.707
- 9666.711
- 9666.712
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,135 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676664
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
ISV Connector uitbreidingsadapter, voor de verbinding van 2 montageprofielen voor TS/SE, aluminium