Montageprofielen ISV voor AX

Bestelnr.: SV 9666754

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de AX/AE kast.

Bestelnr.:
SV 9666754
Product omschrijving
Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen
Hoogte: 600 mm
Grootte
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,718 kg
Brutogewicht
0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Montageprofiel (ISV), 4 HE (600 mm), voor AE
Documentatie
Further instructions