Voor de verticale onderverdeling van het frame in de AX/AE kast.
- Bestelnr.:
- SV 9666757
- Product omschrijving
- Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen
- Hoogte: 1.050 mm
- Grootte
- Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 7
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,248 kg
- Brutogewicht
- 1,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Montageprofiel (ISV), 7 HE (1050 mm), voor AE
- Documentatie
- Handleiding