Inbouwset ISV voor AX

Bestelnr.: SV 9666801

Voor de montage van ISV opbouwmodulen in AX/AE kasten.

Bestelnr.:
SV 9666801
Product omschrijving
Voor de montage van ISV-opbouwmodulen in kasten.
Materiaal
Montageset: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
Levering
Opnameset
Montagerails
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Geschikt voor bestelnr.
1008.000
1038.000
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: 380 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,24 kg
Brutogewicht
4,44 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177803794
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Inbouwset (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), voor AE (BHD: 380 x 600 x 210 mm)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie