- Bestelnr.:
- SV 9666811
- Product omschrijving
- Voor de montage van ISV-opbouwmodulen in kasten.
- Materiaal
- Montageset: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
- Levering
- Opnameset
Montagerails
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4
- Geschikt voor bestelnr.
- 1057.000
- Geschikt voor
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 700 mm
Diepte: 250 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6 kg
- Brutogewicht
- 6,12 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Inbouwset (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), voor AE (BHD: 500 x 700 x 250 mm)