Inbouwset ISV voor AX

Bestelnr.: SV 9666821

Voor de montage van ISV opbouwmodulen in AX/AE kasten.

Bestelnr.:
SV 9666821
Product omschrijving
Voor de montage van ISV-opbouwmodulen in kasten.
Materiaal
Montageset: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
Levering
Opnameset
Montagerails
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4
Geschikt voor bestelnr.
1012.000
1076.000
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
6,12 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177803770
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Inbouwset (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), voor AE (BHD: 600 x 760 x 210 mm)
Documentatie
Handleiding