- Bestelnr.:
- SV 9666841
- Product omschrijving
- Voor de montage van ISV-opbouwmodulen in kasten.
- Materiaal
- Montageset: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
- Levering
- Opnameset
Montagerails
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 7
- Geschikt voor bestelnr.
- 1260.000
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6 kg
- Brutogewicht
- 6,7 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177803756
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Inbouwset (ISV), 2 BE (500 mm), 7 HE (1050 mm), voor AE (BHD: 600 x 1200 x 300 mm)