Voor de montage van ISV opbouwmodulen in AX/AE kasten.
- Bestelnr.:
- SV 9666851
- Product omschrijving
- Voor de montage van ISV-opbouwmodulen in kasten.
- Materiaal
- Montageset: plaatstaal, verzinkt
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt - Levering
- Opnameset
Montagerails
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 7 - Geschikt voor bestelnr.
- 1019.000
- 1213.000
- 1305.000
- Geschikt voor
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9 kg
- Brutogewicht
- 9,52 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177803749
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Inbouwset (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), voor AE (BHD: 1000 x 1200 x 300 mm)
- Documentatie
- Handleiding