- Bestelnr.:
- SV 9666902
- Product omschrijving
- Voor de montage van ISV opbouwmodulen in kasten.
- Materiaal
- Montageframehouder: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
Aanrakingsbeveiliging, zijkant: PVC
- Levering
- Montageframehouder
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 12
- Geschikt voor bestelnr.
- 8452.000
- 8604.000
- 8606.000
- Opmerking
- Aanvullend zijn een montageprofiel 9666.712 en een bevestigingsplaat 8612.400 benodigd
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 400 mm
500 mm
600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,7 kg
- Brutogewicht
- 7,4 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923270
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
ISV Inbouwset voor montage van ISV-opbouwmodulen, voor kastafmeting 600x2000x400/600 mm BxHxD