Aanbouwkasten VX25 Installatiestandverdelers

Artikelnummer: VX 9666.926

Aanbouwkasten VX, als installatiestandverdeler, voorbereid voor ISV-opbouwmodulen.

Artikelnummer:
VX 9666.926
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur(en), dak, achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Bodemplaten
Achterwand
Dakplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Aantal deuren
2
Opmerking
Maak voor installatiestandverdelers met een breedte van 600 mm gebruik van VX basiskasten
Voor een sokkelhoogte van 200 mm zijn steeds 2 LE sokkelhoekstukken, 100 mm en sokkelplinten, 100 mm benodigd
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Afmetingen
Breedte: 1.100 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
156 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN
4028177929616
ETIM 7.0
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Product omschrijving
VX Installatiestandverdelers, 1100x2000x600 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK