- Artikelnummer:
- SV 9670.005
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur(en), dak, achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe met rechts scharnierende deur, links open
Dak
Achterwand
Bodemplaat, driedelig
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
4 hijsogen
Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Tot IP 3X, afhankelijk van de beplatingsdelen
- Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 122,1 kg
- Brutogewicht
- 133,4 kg
- EAN
- 4028177814547
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel