Aanbouwkasten TS 8 Lastscheiderkast

Artikelnummer: SV 9670.025

Aanbouwsysteem TS 8, voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken van Jean Müller of ABB.

Artikelnummer:
SV 9670.025
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur(en), dak, achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe met rechts scharnierende deur, links open
Dak
Achterwand
Bodemplaat, driedelig
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
4 hijsogen
Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Tot IP 3X, afhankelijk van de beplatingsdelen
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
133,5 kg
Brutogewicht
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie