Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
- Artikelnummer:
- SV 9671586
- Toepassingsgebieden
- Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 8
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,75 kg
- Brutogewicht
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177573598
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- TS Dakplaat, voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 800 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7035, 8 flenzen nodig